Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wandleuchte Ios 176
Wandleuchte Ios 176
Wandleuchte Ios 176

    Wandleuchte Ios 176

    Metallrahmen. Schwenkvorrichtung zur Einstellung des Lichtstroms. Zwei LED-Lichtquellen, gemeinsamer und getrennter Beleuchtungsmodus.
    Spezifikation
    • Title Wall lamp Ios 176
      Lamps 2ХLED module
      Lamp power, W 9
      Voltage, V AC220_240
      Luminous flux, lum 550
      Color temperature, k 3000
      Lighting fixture height , mm 140
      Lighting fixture width, mm 65
      Lighting fixture depth, mm 140
      LED +
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article C176-WL-01-6W-B


    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerWall-lamp-Ios-177
    • ProduktfamilieDecorative
    • ProduktgruppeIos 176
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-07-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)140
    • Breite (mm)65
    • Tiefe (mm)140
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)0.47
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
    • IFCClassificationLampe
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_46
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLamps
    • Klassifizierung12 43 13
    • Format2014TitelLamps
    • OmniClassNummer23-35 45 15
    • OmniClassTitelLamps

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit