Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wandleuchte Marmo
Wandleuchte Marmo

    Wandleuchte Marmo

    Metallbeschläge, galvanisiert im Farbton Gold. Dekor: Natursteinplatten mit einem strukturierten Muster. Kombination aus rechteckigen Linien und abgerundeten Elementen im Design. Lichtquelle: Leuchtmittel mit einer Fassung Е14.
    Spezifikation
    • Title Wall lamp Marmo
      Lamps 1ХE14
      Lamp power, W 40
      Voltage, V AC220_240
      Lighting fixture height , mm 295
      Lighting fixture width, mm 96
      Lighting fixture depth, mm 120
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD099WL-01G3


    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerWall-lamp-Marmo-
    • ProduktfamilieDecorative
    • ProduktgruppeMarmo
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-07-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)295
    • Breite (mm)96
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Sekundär MaterialStein
    • Entwickelt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)0.9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
    • IFCClassificationLampe
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_46
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLamps
    • Klassifizierung12 43 13
    • Format2014TitelLamps
    • OmniClassNummer23-35 45 15
    • OmniClassTitelLamps
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit