Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wandleuchte  Skyline
Wandleuchte  Skyline
Wandleuchte  Skyline
Wandleuchte  Skyline

    Wandleuchte Skyline

    Material der Beschläge - Metall, Farbton - Schwarz. Zwei Farbtöne für dekorative Elemente: Schwarz + Messing, Schwarz + Weiß. Asymmetrische Komposition schafft einen Effekt des maritimen Sonnenuntergangs im Design. Pendelleuchten mit einstellbarer Höhe. Die Wandleuchte kann sowohl vertikal als auch horizontal verwendet werden. LED-Lichtquelle, Farbtemperatur - 4000К.
    Spezifikation
    • Title Wall lamp Skyline
      Lamps -
      Lamp power, W 23
      Voltage, V AC 220-240
      Luminous flux, lum 700
      Color temperature, k 4000
      Lampshade diameter, mm -
      Lampshade height, mm 100
      Lighting fixture height , mm 790
      Height of the ceiling cup, mm -
      Lighting fixture width, mm 192
      Lighting fixture depth, mm 60
      Lighting fixture diameter, mm -
      Diameter of the ceiling cup, mm -
      LED +
      IP IP 20
      Warranty 5
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerWall-lamp-Skyline
    • ProduktfamilieDecorative
    • ProduktgruppeSkyline
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-10-11
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)790
    • Breite (mm)192
    • Tiefe (mm)60
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)1.02
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
    • IFCClassificationLampe
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_46
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLamps
    • Klassifizierung12 43 13
    • Format2014TitelLamps
    • OmniClassNummer23-35 45 15
    • OmniClassTitelLamps
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit