Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ucrete IF - 
Extrem hochbelastbarer Polyurethanbetonbelag gefüllt mit Eisenaggregaten
Ucrete IF - 
Extrem hochbelastbarer Polyurethanbetonbelag gefüllt mit Eisenaggregaten
Ucrete IF - 
Extrem hochbelastbarer Polyurethanbetonbelag gefüllt mit Eisenaggregaten
Ucrete IF - 
Extrem hochbelastbarer Polyurethanbetonbelag gefüllt mit Eisenaggregaten
Ucrete IF - 
Extrem hochbelastbarer Polyurethanbetonbelag gefüllt mit Eisenaggregaten
Ucrete IF - 
Extrem hochbelastbarer Polyurethanbetonbelag gefüllt mit Eisenaggregaten
    Archiviert

    Ucrete IF - Extrem hochbelastbarer Polyurethanbetonbelag gefüllt mit Eisenaggregaten

    Ucrete ist ein einzigartiger, hochdichter Polyurethanbetonboden mit außergewöhnlicher Beständigkeit gegen aggressive Chemikalien, starke Belastungen und Temperaturen bis zu 150 °C. Ucrete IF ist eine extrem harte Oberflächenschutzbeschichtung und für den Einsatz in Umgebungen mit extremen Stößen und Reibungen empfohlen. Sie ist dicht und undurchlässig und bietet wegen der enthaltenen Eisenpartikel Schutz vor starkem Abrieb. Damit ist er der ideale Boden für Anwendungen in der Abfallwirtschaft, der Schwerindustrie, der Fertigungsindustrie und überall dort, wo ein robuster langlebiger Boden benötigt wird. VORTEILE • Langlebigkeit: Ucrete Industriebodenbeläge werden seit mehr als 40 Jahren in der Industrie eingesetzt. Viele der älteren Böden sind noch immer im Einsatz. • Luftqualität: Sehr niedrige VOC-Emissionen. • Keine geschmacksverändernde Wirkung auf Lebensmittel, auch nicht während der Applikation. • Schnelle Applikation und Aushärtung: Es stehen spezielle Produkte zur Verfügung, die eine Applikation und Aushärtung innerhalb von 12 Stunden ermöglichen. • Temperatur- und Hitzeschockbeständigkeit. • Chemische Beständigkeit: Außergewöhnliche Beständigkeit gegen eine Vielzahl von aggressiven Chemikalien. • Schlagfestigkeit: Ucrete IF hält harten Stoßbelastungen Stand. • Feuchtigkeitstoleranz: Ucrete kann direkt auf 7 Tage alten Beton appliziert werden oder auf alten Beton mit guter Qualität und hohem Feuchtigkeitsgehalt ohne der Verwendung von speziellen Grundierungen. • Reinigung und Hygiene: Zugelassen für den Einsatz in Einrichtungen, die HACCP-basierte Lebensmittelsicherheitssysteme betreiben. • Sicher für Arbeiter, Produkte und Umwelt.
    Spezifikation
    • Untergrundqualität: Betonuntergründe sollten sichtbar trocken sein und eine Haftzugfestigkeit von min. 1,5 MPa aufweisen. Rutschfestigkeit: DIN 51130 Rutschfestigkeitsklasse: R12, R11 (nachgerollt) Thermoresistenz: 9 mm Schichtdicke: -40 °C bis max. + 120 °C; Dampfreinigung: Vollständig Colors: Gelb, orange, rot, grün und grünbraun
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerIF
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-07-27
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Hauptmaterial2C Polyurethane
    • Sekundär MaterialZement
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Bodensysteme
    • UNSPSCNameFlooring
    • UNSPSCCode301617
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_42_54_75
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungResin flooring systems
    • Klassifizierung09 60 00
    • Format2014TitelFlooring
    • OmniClassNummer23-15 17 29 13 19
    • OmniClassTitelResinous Flooring
    • CSIUniFormatIICodeC3020
    • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit