Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
C1 Cylindrical Security Portal
C1 Cylindrical Security Portal

    C1 Cylindrical Security Portal

    Google-Übersetzung,

    Das C1 Cylindrical Security Portal ist eine kompakte, aber effektive Möglichkeit, Ihre autorisierten Bereiche zu sichern. Das Sicherheitsportal fungiert als Ersatz für Hochsicherheitstüren. Sobald der Benutzer das Portal betreten hat, muss er APD-Ultraschallprüfungen bestehen, um Zugang zur sicheren Seite zu erhalten. Die eingebauten Ultraschallsensoren sorgen dafür, dass immer nur eine Person gleichzeitig das Schleusenportal passieren kann. Durch die zylindrische Bauform kann das Sicherheitsportal platzsparend zwischen einer Wand in Ihrem Sicherheitsbereich eingebaut werden.

    Das C1-Sicherheitsportal ist gemäß LPS 1175: Ausgabe 8 A1(SR1), B3(SR2) und C5(SR3) zugelassen und von Secured by Design zertifiziert.


    Dieses Produkt wird in Italien von Alluser Industrie Srl hergestellt. Mit über 40 Jahren Erfahrung in Design und Herstellung von Sicherheitsportalen hat Alluser die breiteste Palette an Sicherheitsportalen auf dem Markt entwickelt.


    Spezifikation
    • C1 Security Portal

      • Portal Diameter: 988mm
      • Internal Height:2048-2050mm
      • External Height: 
        • 2382mm S version
        • 2320mm R version 
      • Doorset: Sliding
      • Nr of doorwings: 2
      • Emergency Exit: Yes
      • Glazing:Clear curved laminated safety glass. Glass certification: Vandal Resistant Glass Vandal Resistant glass P2A-EN 356 (Optional Vandal/ Bullet Resistant available)
      • Finish: Powdercoated, Aluminium, Brushed Steel, Polished Steel
      • LPS 1175: Issue 8: A1(SR1), B3(SR2), C5(SR3)
      • Secured by Design: Yes



    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerC1
    • ProduktfamilieSecurity Doors
    • ProduktgruppeSecurity Doors and Portals
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-07-28
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2382
    • Breite (mm)988
    • Tiefe (mm)988
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Sicherheitstüren und -Türelemente
    • IFCClassificationTür
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_30_20_77
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSliding doorset systems
    • OmniClassNummer23-17 11 27 11
    • OmniClassTitelTrap Doors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit