Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Compound sets vertical - 6 zones
Compound sets vertical - 6 zones

    Compound sets vertical - 6 zones

    Google-Übersetzung,

    Vertikale Montage mit 6 Zonen MéO, mit Holz innen und Aluminium außen.

    Möglichkeit des Umbaus zwischen Fenster, Fenstertür, Dreh-Kipp oder Fest.

    Anpassbare Abmessungen, um Fertigungsbeschränkungen zu erfüllen.

    Öffnung mit Griff Ihrer Wahl: Rechts / Links.

    Optionaler Thermoblock-Rollladen (Kasten 195 oder 225 mm).

    Vollständiger Bruch der Wärmebrücke zwischen den beiden Konstruktionen Holz und Aluminium.

    Im Flügel integrierter Thermorahmen, 5 Dichtungen, geklebte Verglasung.

    Patentierte Tischlerei.

    Spezifikation
    • Different variable parameters.

      Information and technical data of the joinery.

      Window with standard or PMR sill.

      New or renovation.

      Outside: choice of color (27 aluminum shades). 

      Inside: choice of wood species and finish (2 species and 10 finishes).

      Modeling non-contractual.

      Possible technical parameters :

      • Doublage 75,105,125,145,165,185,205 
      • Frame width 33,43,53,63,73,83  
      • Sill length 75,105,145,185,205 
      • Glazing thickness from 27,5 to 34 
      • Adjustable handle height 
      • Sill height 
      • Tunnel position (Renovation)
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMeO-F-6vtx-vt
    • ProduktfamilieWindows
    • ProduktgruppeWood & aluminium windows
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-11-08
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Rollläden
    • IFCClassificationFenster
    • ETIM-CodeEC003536
    • ETIM-NameWindow (complete with frame)
    • UNSPSCNameWindows
    • UNSPSCCode301716
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
    • Klassifizierung08 50 00
    • Format2014TitelWindows
    • OmniClassNummer23-17 13 00
    • OmniClassTitelWindows
    • CSIUniFormatIICodeB2020
    • CSIUniFormatIITitleExterior Windows

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Frankreich