Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Procenter Instrument Side and Wall Delivery System
Midmark

Procenter Instrument Side and Wall Delivery System

Google-Übersetzung,

Arbeiten Sie mit Präzision, indem Sie integrierte Bedienelemente und Anpassungen verwenden, die Ihnen einen einfachen, aber raffinierten Zugriff ermöglichen. Das Procenter ist als stuhl-, schrank- und wandmontiertes System erhältlich und ist ein flexibles Instrumentenversorgungssystem, das durchdachtes Design, Liebe zum Detail und hochwertige Konstruktion kombiniert.

Exklusiver Pop-up-Deckel

Verschaffen Sie sich Sichtzugang zu Luft- und Wasserkontrollen. Feine Nadelventileinstellungen ermöglichen eine größere Präzision von Antriebsluft und Wasser.

Patentierte Kink Valve® Luft- und Wassersteuerung

Genießen Sie ein beispielloses Maß an Zuverlässigkeit und Kontrolle, unterstützt durch eine 10-jährige eingeschränkte Garantie.

Integriertes Zubehör

Halten Sie Ihre Werkzeuge griffbereit, indem Sie Scaler, Polymerisationslampe, Intraoralkamera und bis zu zwei Elektromotoren in Ihr Einführsystem integrieren.

Spezifikation
    1. Three automatic Kink Valve handpieces
    2. Straight 4-hole handpiece tubing
    3. Syringe with autoclavable tip
    4. Individual water-volume needle-valve adjustment
    5. Individual air-pressure needle-valve adjustment
    6. Handpiece exhaust oil collector
    7. Handpiece flush system
    8. Self-contained water system
    9. City water/bottle water selector
    10. Counterbalanced flex arm with one-way positive air lock
    11. Dual air lock release integrated into the handles
    12. Instrument tray (9" x 13") and autoclavable instrument pad
    13. Programmable touchpad chair control (standard on certain models of the Procenter Instrument Delivery System only)


Technische Spezifikation
  • Referenznummermidmark-procenter-instrument-delivery
  • ProduktfamilieDental Equipment
  • ProduktgruppeProcenter Delivery System
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-12-11
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Sekundär MaterialPlastik
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
  • IFCClassificationMöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_51_22
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDental chairs
  • Klassifizierung11 74 00
  • Format2014TitelDental Equipment
  • OmniClassNummer23-25 17 13
  • OmniClassTitelDental Equipment
  • CSIUniFormatIICodeE10
  • CSIUniFormatIITitleEQUIPMENT

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit