Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BIG MAX HDPE Oil Interceptor
MIFAB

BIG MAX HDPE Oil Interceptor

Google-Übersetzung,

Rotationsgeformter HDPE-Ölabscheider der Serie MIFAB® BIG-O. Die Einheit umfasst: 3/8" gleichmäßige Wandstärke, tiefe Siegelfalle mit Deckel, verstellbares Deckelsystem, kalibrierte Edelstahlblende (interne Durchflussregelung), interner Luftentlastungs-Bypass, einstellbare Ölablassbaugruppe (1 1 /2″) auf jeder Seite, doppelte Entlüftungsanschlüsse (3″) auf jeder Seite, Probenanschlusszugang und 4″ ohne Nabeneinlass- und -auslassanschlüsse. Der stahlummantelte Verbunddeckel bietet eine wasser-/gasdichte Abdichtung und hat ein Minimum von 20.000 lbs. Belastbarkeit. Der Deckel ist gemäß den Belastungsanforderungen von AASHTO H20 ausgelegt.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerBIG-MAX-OIL-INTERCEPTOR
  • ProduktfamilieInterceptors
  • ProduktgruppeOil Interceptors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-03-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
  • ETIM-CodeEC010271
  • ETIM-NameOil/petrol/grease trap
  • UNSPSCNameTraps and strainers
  • UNSPSCCode401425
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_52_25
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDrainage traps and accessories
  • Klassifizierung46 25 00
  • Format2014TitelOil and Grease Separation and Removal Equipment
  • OmniClassNummer23-27 37 13
  • OmniClassTitelOil Traps
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit