Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lead Free* Liquid-Fill Angle Thermometer - LFTL
Watts

Lead Free* Liquid-Fill Angle Thermometer - LFTL

4.4 von 5 Sternen4.4(16 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Bleifreie* Thermometer mit Flüssigkeitsfüllung der Serie LFTL werden in gewerblichen, privaten und institutionellen HLK-Anwendungen eingesetzt. Es handelt sich um ein versiegeltes Glasrohrmodell mit Polypropylengehäuse, Glaslinse, quecksilberfreier Sensorflüssigkeit und Schutzrohren aus bleifreiem* Messing. Die Genauigkeit beträgt +/-2 % des Skalenendwerts. Erhältlich in verschiedenen Temperaturbewertungsskalen.
Spezifikation
  • Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, watts, drainage, pump, thermometer, gauges

    Features

    • Sealed glass tube type models with a Valox case, glass lens, and Lead Free* brass thermowells
    • Accuracy is +/-2% of full scale using non-mercury sensing fluids
    • Designed for use in a variety of commercial, residential, and institutional HVAC applications
    • Available in various temperature rating scales
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerAngle-Thermometer-LFTL
  • ProduktfamiliePlumbing & Flow Control Solutions
  • ProduktgruppeGauges > Thermometers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-12-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPolypropylen
  • Sekundär MaterialMessing
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
  • ETIM-CodeEC011165
  • ETIM-NameBimetal thermometer
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_52_34_88
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTemperature gauges
  • Klassifizierung40 74 00
  • Format2014TitelTemperature Measurement
  • OmniClassNummer23-27 11 11
  • OmniClassTitelTemperature Measuring Instrument And Controls
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit