Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CAD-DW Ceiling or Wall Access Door with Drywall Bead
MIFAB

CAD-DW Ceiling or Wall Access Door with Drywall Bead

Google-Übersetzung,

Die versenkte Zugangstür der MIFAB® CAD-DW-Serie ist für den Einsatz in Akustik-, Trockenbau- oder gefliesten Oberflächen konzipiert. Die Türverkleidung ist um 5/8 Zoll (15) zurückgesetzt, um das Einsetzen verschiedener Materialarten zu ermöglichen. Der Außenrahmen hat eine verzinkte Trockenbau-Klebeleiste. Trockenbauzement kann gleichzeitig mit den Fugen und Ecken der Wandplatten auf die Sicke aufgetragen werden. Es hat ein einzigartiges weißes Finish.

Spezifikation
  • CAD-DW Ceiling or Wall Access Door with Drywall Bead

Technische Spezifikation
  • Referenznummercad-dw-ceiling-or-wall-access-door-with-drywall-bead
  • ProduktfamilieAccess Doors
  • ProduktgruppeUniversal
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-09-16
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Revisionstüren und -klappen
  • Classifications.Uniclass2015CodeTE_10_40_10
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAccess doors and traps
  • Klassifizierung08 31 13
  • Format2014TitelAccess Doors and Frames
  • OmniClassNummer23-17 11 27 13
  • OmniClassTitelAccess Doors

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit