Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
F1100-C-N Floor Drain with Tractor Grate
MIFAB

F1100-C-N Floor Drain with Tractor Grate

Google-Übersetzung,
Lackierter Bodenablauf aus Gusseisen der Serie MIFAB® F1100-CN mit Ankerflansch, Gusseisen-Klemmring mit primären und sekundären Ablauflöchern für wasserdichte Membrane und 7" (178) oder 9" (235) (N7 oder N9 angeben) (Materialoberfläche angeben ) Traktorrost. (Verwenden Sie für Böden ohne Membran die MIFAB F1100-N-Serie.)
Technische Spezifikation
  • Referenznummerf1100-c-n-floor-drain-with-tractor-grate
  • ProduktfamilieDrains
  • ProduktgruppeFloor and Area Drains » Finished Floor and Area Drains
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-02-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_75
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoof, floor and paving drainage systems
  • OmniClassNummer23-31 27 00
  • OmniClassTitelFloor Drains
  • CSIUniFormatIICodeD2040
  • CSIUniFormatIITitleRain Water Drainage

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit