Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Z1732 Adjustable Floor Drain
Zurn

Z1732 Adjustable Floor Drain

4.9 von 5 Sternen4.9(8 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Verstellbarer Hochleistungs-Bodenablauf komplett aus Edelstahl Typ 304 (CF8) mit integriertem Ankerflansch, verstellbarem Oberrahmen und tiefem Flanschrost mit glatter Oberfläche.

Schlüsselwörter: Verstellbarer Bodenablauf, Installationsanleitung für Zurn-Bodenabläufe, Zurn-Bodenablauf, Abmessungen des Zurn-Bodenablaufs, Katalog des Zurn-Bodenablaufs

Spezifikation
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerzurn-z1732
  • ProduktfamilieDeck Waste Water Drains
  • ProduktgruppeFloor Drains
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-04-29
  • Editionsnummer1
  • Breite (Inches)13
  • Tiefe (Inches)13
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inUSA
  • Nettogewicht (lbs)40
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_75
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoof, floor and paving drainage systems
  • Klassifizierung22 14 26.16
  • Format2014TitelFacility Area Drains
  • OmniClassNummer23-31 27 00
  • OmniClassTitelFloor Drains
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING