Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FHA / FHG Floor Access Door
MIFAB

FHA / FHG Floor Access Door

Google-Übersetzung,

Bodenzugangstüren der Serie MIFAB® FHA/FHG sind für den Innen- und Außenbereich geeignet, wo ein einfacher Zugang erforderlich ist. Die Winkelrahmenkonstruktion mit integriertem Ankerflansch ist zum Einbetonieren bestimmt. Sie sind entweder in grundiertem Stahl (FHG) oder Aluminium (FHA) erhältlich. Standardeinheiten halten einer Belastung von 300 lbs stand. Pro Quadratfuß. Sie sind auf Sicherheit, Haltbarkeit und einfache Bedienung ausgelegt.

Spezifikation
  • FHA / FHG Floor Access Door

Technische Spezifikation
  • Referenznummerfha-fhg-floor-access-door
  • ProduktfamilieAccess Doors
  • ProduktgruppeUniversal
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-09-16
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Revisionstüren und -klappen
  • Classifications.Uniclass2015CodeTE_10_40_10
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAccess doors and traps
  • Klassifizierung08 31 13
  • Format2014TitelAccess Doors and Frames
  • OmniClassNummer23-17 11 27 13
  • OmniClassTitelAccess Doors

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit