Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FS1930-FL Floor Area & Indirect Sanitary Waste Drain 12″ x 12″ x 8″ with Flange
MIFAB

FS1930-FL Floor Area & Indirect Sanitary Waste Drain 12″ x 12″ x 8″ with Flange

Google-Übersetzung,
MIFAB® FS1930-FL-Serie 12" x 12" x 8" tief 16 Gauge, Sanitärbodenbereich aus Edelstahl Typ 304 (CF8) und indirekter Abfallablauf, komplett mit gesichertem Rand aus Edelstahlguss und Rost mit vandalensicheren Edelstahlschrauben mit Inbusschlüssel , Edelstahl-Ankerflansch mit Ablauflöchern und Anti-Spritz-Kuppelsieb.
Spezifikation
  • SKUs: FS1932-FL, FS1933-FL, FS1934-FL
Technische Spezifikation
  • Referenznummerfloor-area-indirect-sanitary-waste-drain-12-x-12-x-8-with-flange-3
  • ProduktfamilieFloor Sinks
  • ProduktgruppeStainless Steel Floor Sinks
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-02-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • Classifications.Uniclass2015CodeAc_10_40_67
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPlumbing
  • Klassifizierung22 13 19.13
  • Format2014TitelSanitary Drains
  • OmniClassNummer23-31 27 00
  • OmniClassTitelFloor Drains
  • CSIUniFormatIICodeD2030
  • CSIUniFormatIITitleSanitary Waste

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit