Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MHY-58 Roof Hydrant
MIFAB

MHY-58 Roof Hydrant

Google-Übersetzung,
MIFAB® Serie MHY-58, selbstentleerender, frostfreier Dachhydrant mit 3/4-Zoll-Schlauchanschluss mit Außengewinde, Kopfguss aus Hochleistungsguss und Hebegriff mit Verriegelungsfunktion und Kombination 3/4-Zoll (19)-Innengewinde und 1-Zoll- ( 25) männlicher Einlassanschluss. Hydrantenbaugruppe komplett mit einteiligem Neoprenkolben, Betätigungsschaft aus gehärteter Bronze, 1" (25) galvanisiertem Stahlgehäuse, hochbelastbarem Bronzekopfguss mit Kopfmutterbaugruppe, 3/8" (9) Durchmesser verzinkter Stahlbetriebsstange und einem Gewinde 1/ 8” (3) Ablauföffnung im bronzenen Saitenhalter.
Spezifikation
  • SKUs: MHY-58
Technische Spezifikation
  • Referenznummermhy-58-roof-hydrant
  • ProduktfamilieHydrants
  • ProduktgruppeOther
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-02-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • UNSPSCNameHydrants
  • UNSPSCCode40141726
  • Classifications.Uniclass2015CodeAc_10_40_63
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPipe fitting
  • Klassifizierung40 05 09
  • Format2014TitelWall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • OmniClassNummer23-27 43 00
  • OmniClassTitelPipe Fittings

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit