MI-200 Electronic Trap Seal Primer with Air Gap, Solenoid Valve and Manifold
2.0(5 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Das MI-200 ist für den Anschluss an das Voltage Building Energy Management System ausgelegt, das zur Verwaltung der Dienstleistungen in Gewerbe-, Bildungs- und institutionellen Gebäuden verwendet wird. Es kann sich überall in der Wasserversorgung befinden. Ein Verteiler wird als Teil der Baugruppe mitgeliefert, so dass bis zu 5 Abflüsse bedient werden können. Der MI-200 ist praktisch für selten genutzte Gebäude wie Kongresszentren und Sportanlagen. Das MI-200 wird gemäß ANSI/ASME A112.1.2 Luftspalt in Sanitärsystemen hergestellt. Die Zugangstür UA1818 wird für den Zugang zum MI-200 empfohlen, wenn sie in der Wand installiert ist. HINWEIS: Timer nicht enthalten.