Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MI-EC End Cap
MIFAB

MI-EC End Cap

Google-Übersetzung,
MIFAB® MI-EC-Serie von flexiblen Gummi-Endkappen, hergestellt aus einer Neoprenmischung, die die Anforderungen von ASTM C-564 erfüllt, mit Innenrändelung für hervorragenden Rohrhalt und Typ 300-Serie von Edelstahlklemmen, die mit 5/16 Zoll Typ 300 Edelstahl-Sechskant festgezogen werden Kopfschraube. Die Endkappen der MI-EC-Serie sind nach IAPMO-Standard PS 90-06 und CSA-Standard B602-2016 getestet und zertifiziert und bei IAPMO gelistet. Alle Modelle sind im National Plumbing Code of Canada und den relevanten kanadischen Standards gelistet und tragen das cUPC Konformitätszeichen. Nicht konstante Temperaturbewertung ist 140 F.
Spezifikation
  • SKUs: MI-EC-150, MI-EC-200, MI-EC-300, MI-EC-400, MI-EC-500, MI-EC-600, MI-EC-800
Technische Spezifikation
  • Referenznummermi-ec-150-end-cap
  • ProduktfamilieCouplings
  • ProduktgruppeOther Couplings
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-02-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • UNSPSCNamePlumbing connectors
  • UNSPSCCode40141720
  • Klassifizierung23 33 43
  • Format2014TitelFlexible Connectors
  • OmniClassNummer23-27 49 13
  • OmniClassTitelFlexible Pipe Couplings
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit