Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
M-500 Pressure Drop Trap Seal Primer (Up to 6 Drains)
MIFAB

M-500 Pressure Drop Trap Seal Primer (Up to 6 Drains)

Google-Übersetzung,
Die MIFAB® MR-500-Serie druckabfallaktivierter Messing-Trap-Seal-Primer mit Einlassöffnung von 1/2" NPT-Außengewinde und Auslassöffnung von 1/2" NPT-Innengewinde. Komplett mit vier Sichtlöchern und abnehmbarem Filtersieb. Erfordert keine Anpassungen und keine Luftvorfüllung. Die MIFAB-Serie von druckaktivierten Fallenabdichtungsprimern (MR-500, M1-500 und M2-500) kann an jede Kaltwasserleitung angeschlossen werden und wird automatisch aktiviert, wenn ein Ventil oder Wasserhahn, der sich in der Leitung befindet, geöffnet wird.
Spezifikation
  • SKUs: MR-500-NPB, M1-500-NPB, M2-500-NPB, M3-500-NPB, MR-500-SS
Technische Spezifikation
  • Referenznummermr-500-npb-pressure-drop-trap-seal-primer
  • ProduktfamilieTrap Seal Primers
  • ProduktgruppePressure Drop
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2021-02-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA