Serie MIFAB® P6030, 7,6 cm breit, 16 Gauge, gefertigt aus Edelstahl Typ 304, geneigter Grabenablauf (1/8 Zoll pro Fuß) mit geschlitzten Rosten der Lastklasse „A“ Leichter Edelstahl, ADA-konform. Freie Fläche von 5,25 Quadratzoll pro 1-Fuß-Abschnitt. Quadratische Bodenkörper haben geflanschte Enden, um mit einer dazwischen liegenden Neopren-Gummidichtung miteinander verbunden zu werden. Boden- und Endauslässe sind in 1 ½ Zoll oder 2 Zoll ohne Nabenauslassanschlüsse erhältlich (Auslassgröße angeben) und als Teil des Grabenablaufsystems hergestellt. Auch mit Edelstahlrosten der Tragfähigkeit B, C, D und E und optionalem Ankerflansch (Suffix –FL) erhältlich.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |