MIFAB® Serie P6090-ELTD Aufzugsgrabenablauf, 10″ breit, 8″ Innenbreite, 16 Gauge gefertigte Rinnen aus Edelstahl Typ 304 mit Ankerlaschen und geschlitzten Edelstahlrosten der Lastklasse „A“ mit perlgestrahlter Oberfläche. Rostfreie Fläche (Rostaufnahme) von 19
Quadratzoll pro 1 'Abschnitt. Kanäle in den Längen 36″, 43″ oder 96″ erhältlich. Mittelauslässe sind Standard in 4 Zoll ohne Nabenverbindungen und werden als Teil des Grabenablaufsystems hergestellt. 6″ ohne Nabenausgang ist optional erhältlich. IAPMO getestet und zertifiziert für eine Durchflussrate von 100 GPM.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |