MIFAB® Serie P6460-THTD Schwellengrabenablauf, 6″ breit, 11 Gauge gefertigte Kanäle aus Edelstahl Typ 304 und rutschfeste Keildrahtgitter aus Edelstahl der Lastklasse „B“ mit vandalensicheren Verriegelungen und perlgestrahlter Oberfläche. Kanäle sind in den Längen 36″, 48″ 60″, 72″, 96″ oder 108″ erhältlich. Mittelauslässe sind Standard in 4 Zoll ohne Nabenverbindungen und werden als Teil des Grabenablaufsystems hergestellt. 6″ ohne Nabenausgang ist optional erhältlich.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |