Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
WID Exterior Access Door/Walk-In Door
MIFAB

WID Exterior Access Door/Walk-In Door

Google-Übersetzung,

MIFAB® WID Außenzugangstüren sind so konzipiert, dass sie bequemen Zugang zu jeder Außenanwendung oder überall dort bieten, wo Schutz vor Luftleckagen und/oder Eindringen von Wasser erforderlich ist. WID-Türen sind auch für Hersteller von kundenspezifischen Lüftungsgeräten sowie für mechanische Auftragnehmer konzipiert, die vor Ort aufgebaute Lüftungssysteme montieren. Alle WID-Türen werden mit stranggepressten Aluminium-Flanschrahmen und Türfüllungsrahmen hergestellt. Türverkleidungen aus satiniertem Stahl mit optionalen Edelstahl- und Aluminiumblecheinsätzen. Die Türverkleidungen sind isoliert und abgedichtet. WID-Türen können in kundenspezifischen Größen von 12" x 12" bis 96" x 96" hergestellt werden. Erhältlich in 1″, 1 1/2″, 2″ Isolierstärke.

Spezifikation
  • WID Exterior Access Door/Walk-In Door

Technische Spezifikation
  • Referenznummerwid-exterior-access-door-walk-in-door
  • ProduktfamilieAccess Doors
  • ProduktgruppeUniversal
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-09-16
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Revisionstüren und -klappen
  • Classifications.Uniclass2015CodeTE_10_40_10
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAccess doors and traps
  • Klassifizierung08 31 13
  • Format2014TitelAccess Doors and Frames
  • OmniClassNummer23-17 11 27 13
  • OmniClassTitelAccess Doors

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit