Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Custom Roof Hanger Support

Custom Roof Hanger Support

4.1 von 5 Sternen4.1(8 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

MIRO kundenspezifische Dachrohrhalterungen sind eine langlebige, zuverlässige und anpassbare Lösung zur Unterstützung großer Dachrohrleitungen wie Wasserleitungen, Ammoniakleitungen, Gasleitungen und mehr. Sie sind in einer Reihe von verschiedenen Konfigurationen für jede Dachform erhältlich. Diese Konfigurationen umfassen Gabelaufhänger, Rollstühle, Rollenaufhänger und Trapezaufhänger. Jedes kann so konfiguriert werden, dass es mehrere Rohre unterstützt, unabhängig davon, ob sie gestapelt oder nebeneinander angeordnet sind.

Der Rahmen und die Aufhänger bestehen aus feuerverzinktem Stahl und verwenden eine einzigartige MIRO-Halterung, mit der die Stütze leicht an die Dachneigung angepasst werden kann. Die Basen bestehen aus UV-stabilem Polycarbonat und trocknen, reißen oder bröckeln daher nicht wie Schaum, Gummi oder Polypropylen.

Spezifikation
  • The support is a flexible and adjustable custom pipe support with several different configurations to fit your need. All designs allow for expansion and contraction of the pipe, absorbing the movement rather than transferring it to the roof surface, which can potentially cause damage. The standard support uses a clevis hanger, but can be configured with a roller chair or a roller hanger as well. All configurations can easily be adjusted up or down on site. Stainless steel and hot-dipped galvanized bases are available.The frame constructed of strut and MIRO’s patented bases to support single or multiple tiers of duct, pipe, cable trays, and more.

Technische Spezifikation
  • Referenznummercustom-hanger-support
  • ProduktfamiliePipe Supports
  • ProduktgruppeCustom Hanger Supports
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-08-08
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPVC
  • Sekundär MaterialEdelstahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Rohrhalterung

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
Mexiko
USA