Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PP10 Roof Pipe Supports, with Channel for pipe sizes up to 3-1/2? OD

PP10 Roof Pipe Supports, with Channel for pipe sizes up to 3-1/2? OD

4.1 von 5 Sternen4.1(8 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Das Modell PP10 mit Kanal wurde entwickelt, um elektrische Leitungen, Kondensatablaufleitungen oder kleine Kühlleitungen mit einem Außendurchmesser von bis zu 3 ½ Zoll und einer Standardhöhe von bis zu 12 Zoll über der Dachfläche zu unterstützen. Auf Anfrage bis zu einer Höhe von 16 Zoll erhältlich.

Um einzelne oder mehrere Rohre beliebiger Höhe oder Breite aufzunehmen, verwenden PHP-Ingenieure und -Hersteller Dachrohrhalterungen mit einem innovativen Verfahren, das zu keinen Dachdurchdringungen führt. Unsere Rohraufhänger und Rohrhalterungen werden aus feuerverzinkten Komponenten und Sockeln aus hochdichtem Polypropylen mit UV-Zusatz hergestellt, die ultimative Stabilität und Witterungsbeständigkeit bieten. Rohraufhänger und Dachrohrhalterungen können auch auf Flach- oder Schrägdächern montiert werden und sind mit Teleskoprahmen für eine einstellbare Höhe und eine perfekte Anpassung an die Abstandsanforderungen konstruiert.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerphp-systems-design-pp10-c
  • ProduktfamiliePipework/Ductwork Mechanical Fasteners/Supports
  • ProduktgruppePipe Supports
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-04-07
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Rohrhalterung
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit