Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pillow Block Support
Pillow Block Support
Pillow Block Support

    Pillow Block Support

    Google-Übersetzung,

    MIRO-Stehlagerstützen sind eine einfach zu installierende und kostengünstige Lösung für viele Ihrer grundlegenden Stützanforderungen auf dem Dach. Die verschiedenen Modelle können Gasleitungen, elektrische Leitungen, Solarleitungen und fast alle anderen kleinen mechanischen Rohrleitungen unterstützen. Das lastverteilende Fußdesign kann in Verbindung mit einem Abstandshalter verwendet werden, um bei Bedarf zusätzliche Höhe hinzuzufügen, oder kann alleine verwendet werden, ohne die Dachhaut zu beeinträchtigen. Alle Stehlager bestehen aus 100 % UV-stabilem Polycarbonat, das im Laufe der Zeit nicht austrocknet oder zerbröckelt wie Dachstützblöcke aus Schaumstoff oder Gummi.

    Die Installation ist einfach. Einfach in den empfohlenen Abständen unter dem Rohr platzieren, bei Bedarf ein Distanzstück oder Stützpolster hinzufügen, fertig.

    Spezifikation
    • A pipe support used to support roof-mounted gas pipes, electrical conduit, solar piping and other mechanical piping. Pipes rest in a ‘U’ shaped cradle situated in a polycarbonate resin seat. 

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerpillow-block-support
    • ProduktfamiliePipe Supports
    • ProduktgruppePillow Block Supports
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-05-26
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Rohrhalterung
    • Klassifizierung07 72 00
    • Format2014TitelRoof Accessories

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    Mexiko
    USA