Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Roller Bearing Pipe Supports
Roller Bearing Pipe Supports

    Roller Bearing Pipe Supports

    4.8 von 5 Sternen4.8(5 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Die Halterungen der Roller-Serie wurden speziell für den Einsatz in Expansions- und Kontraktionsanwendungen entwickelt und verwenden eine selbstschmierende Polycarbonatrolle, um eine Längsbewegung des Rohrs zu ermöglichen, was sie zu einer perfekten Dachrohrhalterung für viele Anwendungen macht. Dies ermöglicht einen dauerhaften Schutz sowohl des Rohrleitungssystems als auch der Dachhaut. Alle Stützen der Roller-Serie sind leicht höhenverstellbar und reichen von 4″ bis 18″ über dem Dach. Sie können auch Rohre mit einer Größe von 3″ bis 10″ unterstützen. Informationen zu größeren Rohren oder erhöhtem Höhenabstand finden Sie in unseren kundenspezifischen Stützen.

    Alle Metallteile sind aus Edelstahl und die Basis ist ein UV-stabiles Polycarbonat. Es trocknet nicht aus, reißt oder bröckelt nicht wie Gummi, Schaum oder Polypropylen. Das einzigartige Design ermöglicht es der Rohrhalterung, Stabilität zu erreichen, ohne die Dachhaut zu durchdringen oder zu beschädigen.

    Spezifikation
    • A “roller-bearing” pipe support used to support roof-mounted gas pipes, electrical conduit, solar piping and other mechanical piping. Unique design absorbs thermal expansion and contraction of pipes thus preventing damage to the roof membrane. Pipes rest on a rubber roller and a stainless steel axle.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerroller-bearing-pipe-support
    • ProduktfamiliePipe Supports
    • ProduktgruppeRoller Supports
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-06-02
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Rohrhalterung
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit