Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Strut Support
Strut Support
Strut Support
Strut Support

    Strut Support

    4.8 von 5 Sternen4.8(5 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Die Stützen der Strut-Serie sind so konstruiert, dass sie Kabel-, Elektro- oder Solarrohre sowie alle Arten von mechanischen Rohrleitungen aufnehmen können. Diese Modelle sind in Breiten von 8″ bis 48″ und Höhen bis zu 18″ über dem Dach erhältlich.

    Alle Metallteile sind entweder feuerverzinkt oder aus Edelstahl, und die Stütze verwendet eine standardmäßige 1-5/8″-Kanalstrebe, die eine einfache Verbindung von Rohrschellen ermöglicht. Die Stützhöhe kann einfach vor Ort angepasst werden. Basismaterial ist UV-stabiles Polycarbonat, das nicht austrocknet oder bröckelt wie Rohrträger aus Schaumstoff oder Gummi.

    Spezifikation
    • A pipe support with “strut” used to support roof-mounted electrical conduit, solar piping, gas pipes, and other mechanical piping. Unique design absorbs thermal expansion and contraction of pipes thus preventing damage to the roof membrane. Pipes rest on a strut system which is made of hot-dip galvanized steel. The pipe support base is made of polycarbonate resin, and all other metal parts are made of hot-dip galvanized or stainless steel. 

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerstrut-support
    • ProduktfamiliePipe Supports
    • ProduktgruppeStrut Supports
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-05-26
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Rohrhalterung
    • Klassifizierung23 05 29
    • Format2014TitelHangers and Supports for HVAC Piping and Equipment
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit