Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SS8-R Roof Pipe Supports, for pipe sizes up to 2-1/2? OD

SS8-R Roof Pipe Supports, for pipe sizes up to 2-1/2? OD

Google-Übersetzung,
Das Modell SS8 mit Rolle ist für die Unterstützung von Gasrohren mit einem Außendurchmesser von bis zu 2 ½ Zoll und einer Höhe von nicht mehr als 10 Zoll über der Dachoberfläche ausgelegt.

Um einzelne oder mehrere Rohre beliebiger Höhe oder Breite aufzunehmen, verwenden PHP-Ingenieure und -Hersteller Dachrohrhalterungen mit einem innovativen Verfahren, das zu keinen Dachdurchdringungen führt. Unsere Rohraufhänger und Rohrhalterungen werden aus feuerverzinkten Komponenten und Sockeln aus hochdichtem Polypropylen mit UV-Zusatz hergestellt, die ultimative Stabilität und Witterungsbeständigkeit bieten. Rohraufhänger und Dachrohrhalterungen können auch auf Flach- oder Schrägdächern montiert werden und sind mit Teleskoprahmen für eine einstellbare Höhe und eine perfekte Anpassung an die Abstandsanforderungen konstruiert.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerphp-systems-design-ss8-r
  • ProduktfamiliePipework/Ductwork Mechanical Fasteners/Supports
  • ProduktgruppePipe Supports
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-04-07
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Rohrhalterung
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit