Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
5965 Align One-Handle Pulldown Bar Faucet
Moen

5965 Align One-Handle Pulldown Bar Faucet

Google-Übersetzung,
Merkmale

Von intimen Pantry-Küchen bis hin zu großen Gourmet-Arbeitsplätzen bringen Align-Armaturen einen frischen, modernen Look in Ihr Zuhause. Einfache Linien schaffen den zeitgenössischen Stil.

  • Chrom-Finish ist hochreflektierend für einen spiegelähnlichen Look, der zu jedem Einrichtungsstil passt
  • Das Pulldown-Design bietet Wasserzufuhr auf Knopfdruck
  • Einhand-Hebelgriffe erleichtern das Einstellen des Wassers
  • Ausgestattet mit dem Reflex™-System für reibungslosen Betrieb, einfache Bewegung und sicheres Andocken des herunterziehbaren/ausziehbaren Sprühkopfs
  • belüfteter Strahl für die tägliche Reinigung; kraftvolle Spülung für intensive Reinigung
  • entspricht den Spezifikationen des Americans with Disabilities Act (ADA).
  • verfügt über ein Duralock™-Schnellverbindungssystem für eine einfache Installation
  • eingeschränkte lebenslange Garantie
  • erfüllt aktuelle gesetzgebung, einschließlich ab1953 (kalifornien) und s152 (vermont)
Technische Spezifikation
  • Referenznummermoen-2001
  • ProduktfamilieMixing Faucets
  • ProduktgruppeAlign
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-01-18
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialChrom
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit