Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
T6920 Rizon Chrome Two-Handle Low Arc Bathroom Faucet
Moen

T6920 Rizon Chrome Two-Handle Low Arc Bathroom Faucet

Google-Übersetzung,
Merkmale

Glatt poliert mit klaren, horizontalen Linien zeigen Rizon™ Wasserhähne und Accessoires, dass einfache Raffinesse oft alles ist, was Sie brauchen, um ein Badezimmer komplett zu machen. Der aktualisierte moderne Stil zeichnet sich durch einfache Kanten und weiche Rundungen aus, die gut in kleineren Bädern oder Gästetoiletten funktionieren.

  • Chrom-Finish ist hochreflektierend für einen spiegelähnlichen Look, der zu jedem Einrichtungsstil passt
  • Zweigriff-Hebelgriffe erleichtern das Einstellen des Wassers
  • Aufbauend auf dem gemeinsamen Ventilsystem Moen M-PACT, mit dem Sie den Wasserhahnstil in Zukunft aktualisieren können, ohne dass Rohrleitungen ausgetauscht werden müssen
  • Wasserhahngriffe können für eine individuellere, weit verbreitete Installation in einem beliebigen Abstand zwischen 8 "bis 16" installiert werden
  • entspricht den Spezifikationen des Americans with Disabilities Act (ADA).
  • belüfteter Strahl ist ideal für alltägliche Badezimmeraufgaben wie Zähneputzen und Händewaschen
  • erfüllt die epa WaterSense®-Kriterien, um Wasser zu sparen, ohne die Leistung zu beeinträchtigen
  • eingeschränkte lebenslange Garantie
  • erfüllt aktuelle gesetzgebung, einschließlich ab1953 (kalifornien) und s152 (vermont)
  • enthält rote und blaue Markierungen
Technische Spezifikation
  • Referenznummermoen-2045
  • ProduktfamilieMixing Faucets
  • ProduktgruppeRizon
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-01-18
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialChrom
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_84
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSink taps
  • Klassifizierung22 41 39
  • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit