Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
S7597C 90 Degree One-Handle High Arc Pullout Kitchen Faucet
Moen

S7597C 90 Degree One-Handle High Arc Pullout Kitchen Faucet

Google-Übersetzung,
Merkmale

Mit ultramodernem Design sind 90-Grad-Küchen- und Bar-/Zubereitungsarmaturen eine Studie des Minimalismus. Geometrische Formen, eckige Ecken und gerade Linien bilden einen urbanen Blickfang für moderne Küchen von heute.

  • Chrom-Finish ist hochreflektierend für einen spiegelähnlichen Look, der zu jedem Einrichtungsstil passt
  • Das ausziehbare Design bietet Wasserzufuhr auf Knopfdruck
  • verfügt über ein Duralock™-Schnellverbindungssystem für eine einfache Installation
  • Einhand-Hebelgriffe erleichtern das Einstellen des Wassers
  • belüfteter Strahl für die tägliche Reinigung; Mit der Pausenfunktion können Sie bequem den Wasserfluss aus dem Sprühkopf stoppen; kraftvolle Spülung für intensive Reinigung
  • Standarddesign wird an der Spüle oder Arbeitsplatte montiert
  • entspricht den Spezifikationen des Americans with Disabilities Act (ADA).
  • erfüllt aktuelle gesetzgebung, einschließlich ab1953 (kalifornien) und s152 (vermont)
  • eingeschränkte lebenslange Garantie
Technische Spezifikation
  • Referenznummermoen-2053
  • ProduktfamilieMixing Faucets
  • Produktgruppe90 Degree
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-01-18
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialChrom
  • Entwickelt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_84
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSink taps
  • Klassifizierung22 41 39
  • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit