Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
7594EC Arbor One-Handle High Arc Pulldown Kitchen Faucet
Moen

7594EC Arbor One-Handle High Arc Pulldown Kitchen Faucet

Google-Übersetzung,
Merkmale

Das glatte Profil von Arbor ist perfekt zugeschnitten. Das leichte Flair des Griffs und die Rundung des Ausgusses machen dies zu einem Übergangslook, der zu einer Vielzahl von Dekorationsstilen passt.

  • Chrom-Finish ist hochreflektierend für einen spiegelähnlichen Look, der zu jedem Einrichtungsstil passt
  • Ausgestattet mit dem Reflex™-System für reibungslosen Betrieb, einfache Bewegung und sicheres Andocken des herunterziehbaren/ausziehbaren Sprühkopfs
  • MotionSense™ bietet außergewöhnlichen Freisprechkomfort und ermöglicht eine einfache Handbewegung, um den Wasserfluss auszulösen
  • verfügt über ein Duralock™-Schnellverbindungssystem für eine einfache Installation
  • Das Pulldown-Design bietet Wasserzufuhr auf Knopfdruck
  • Einhand-Hebelgriffe erleichtern das Einstellen des Wassers
  • belüfteter Strahl für die tägliche Reinigung; Mit der Pause-Funktion können Sie bequem den Wasserfluss aus dem Sprühkopf stoppen; kraftvolle Spülung für intensive Reinigung
  • Einlochmontage schafft ein saubereres Aussehen gegenüber kundenspezifischen Arbeitsplatten
  • entspricht den Spezifikationen des Americans with Disabilities Act (ADA).
  • Eco Performance Design verbraucht weniger Wasser ohne Leistungseinbußen
  • erfüllt aktuelle gesetzgebung, einschließlich ab1953 (kalifornien) und s152 (vermont)
  • 5 Jahre Garantie auf digitale Komponenten; eingeschränkte lebenslange Trimmgarantie
Technische Spezifikation
  • Referenznummermoen-2057
  • ProduktfamilieMixing Faucets
  • ProduktgruppeArbor
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-01-18
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialChrom
  • Entwickelt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_84
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSink taps
  • Klassifizierung22 41 39
  • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit