Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Velocity Chrome Two-Function 8" Diameter Spray Head Rainshower Showerhead - S6320
Moen

Velocity Chrome Two-Function 8" Diameter Spray Head Rainshower Showerhead - S6320

Google-Übersetzung,
Merkmale

Das Regenduschen-Erlebnis, das Sie steuern können, ist im Velocity™-Duschkopf mit Immersionstechnologie verfügbar. Ein Umlegen eines Hebels ermöglicht entweder eine beruhigende Regenspülfunktion oder einen Sprühstrahl mit Eigendruck.

  • Chrom-Finish ist hochreflektierend für einen spiegelähnlichen Look, der zu jedem Einrichtungsstil passt
  • Großzügig dimensionierte Regendusche mit 8" Durchmesser für außergewöhnliche Wasserabdeckung
  • Die fortschrittliche, sich selbst unter Druck setzende Moen Immersion™ Regenduschen-Technologie leitet Wasser mit dreimal mehr Strahlkraft als die meisten Regenduschen durch den Duschkopf, um eine gründlichere Spülung zu gewährleisten
  • konzentrierte Spülung mit zwei Funktionen; voller Strahl
  • eingeschränkte lebenslange Garantie
Technische Spezifikation
  • Referenznummermoen-2062
  • ProduktfamilieMixing Faucets
  • ProduktgruppeVelocity
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-01-18
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialChrom
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • UNSPSCNameShowers
  • UNSPSCCode30181503
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
  • Klassifizierung22 41 23
  • Format2014TitelResidential Showers
  • OmniClassNummer23-31 17 00
  • OmniClassTitelShowers

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit