Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Gibson Chrome Two-Handle Bathroom Faucet - 6150
Moen

Gibson Chrome Two-Handle Bathroom Faucet - 6150

Google-Übersetzung,

Merkmale

Die Gibson Collection verleiht zeitgenössischem Industriedesign eine weichere Sichtweise. Der röhrenförmige Auslauf und die Griffe spiegeln das Aussehen freiliegender Rohrleitungen wider, während polierte Kanten einen schicken und modernen Stil schaffen.

  • Chrom-Finish ist hochreflektierend für einen spiegelähnlichen Look, der zu jedem Einrichtungsstil passt
  • drehbarer Auslauf
  • Zwei-Griff-Hebel machen es einfach, das Wasser einzustellen
  • Das 4-Zoll-Centerset-Design ermöglicht eine einfache Installation
  • entspricht den Vorgaben des Americans with Disabilities Act (ADA).
  • belüfteter Strahl ist ideal für alltägliche Badezimmeraufgaben wie Zähneputzen und Händewaschen
  • erfüllt die EPA WaterSense®-Kriterien, um Wasser zu sparen, ohne die Leistung zu beeinträchtigen
  • eingeschränkte lebenslange Garantie
Technische Spezifikation
  • Referenznummermoen-6150
  • ProduktfamilieMixing Faucets
  • ProduktgruppeGibson
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-01-18
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialChrom
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_84
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSink taps
  • Klassifizierung22 41 39
  • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit