Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
8553 M-POWER™ Hands Free Sensor-Operated Lavatory Faucet, Modern Style

8553 M-POWER™ Hands Free Sensor-Operated Lavatory Faucet, Modern Style

Google-Übersetzung,

Die M-POWER™-Produktlinie von Moen Commercial mit sensorbetriebenen Produkten bietet Einrichtungen mit starker Nutzung effiziente und hygienische Lösungen, um hygienische Umgebungen zu erhalten und den Wartungsaufwand zu reduzieren. Mit vollständiger Metallkonstruktion und vandalensicheren Merkmalen werden M-POWER-Produkte durch eine erstklassige 5-Jahres-Garantie unterstützt.

Merkmale

  • Sensorgesteuert
  • Modelle mit manueller Übersteuerung/Temperaturmischung und Wechselstromversorgung sind in jedem Designstil erhältlich
  • Batterie- und Wasserhahnmechanik über Deck für einfachen Zugang
  • Batterielebensdauer bis zu sechs Jahre oder ca. 350.000 Zyklen*
  • Sentinel Flow-Option zum Spülen von Leitungen 24 Stunden nach der letzten Verwendung und Reinigungsmodus zur vorübergehenden Deaktivierung des Sensors
  • Erstklassige begrenzte fünfjährige Garantie

* Kommerzielle Nutzung variiert je nach Installationsort. Die typische Batterielebensdauer bei 200 Anwendungen pro Tag beträgt drei Jahre.
Technische Spezifikation
  • Referenznummermoen-1005
  • ProduktfamilieSingle Faucets
  • ProduktgruppeM-POWER
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-02-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialChrom
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit