Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MOGEN Single Lever Basin Faucet SP208
MOGEN Single Lever Basin Faucet SP208

    MOGEN Single Lever Basin Faucet SP208

    Google-Übersetzung,
    Einhebel-Waschtischarmatur SP208
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMOGEN_Single-Lever-Basin-Faucet_SP208
    • ProduktfamilieFaucet
    • ProduktgruppeSingle
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-03-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)195
    • Breite (mm)40
    • Tiefe (mm)128
    Verwandt
    • Entwickelt inThailand
    • Hergestellt inThailand
    • Nettogewicht (kg)0.31
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit