Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
20 D.655.1/2 | Single Units
20 D.655.1/2 | Single Units
20 D.655.1/2 | Single Units
20 D.655.1/2 | Single Units
    Molteni&C

    20 D.655.1/2 | Single Units

    Google-Übersetzung,

    Gekennzeichnet durch handbemalte weiße Schubladenfronten mit aufgesetzten Griffen aus verschiedenen Holzarten (Ulme, italienischer Nussbaum, Mahagoni und Palisander).
    Kommode, die zwischen 1952 und 1955 in mehreren Versionen entworfen wurde. Die neue Version wurde anhand von Originalzeichnungen aus dem Gio Ponti-Archiv hergestellt. Die künstlerische Leitung für die Gio Ponti-Kollektion lag beim Studio Cerri & Associati. Der Rahmen aus Ulmenholz ruht auf Füßen aus satiniertem Messing. Die Kommode muss sicher an der Wand befestigt werden.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerD-655-1-2
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-08-01
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • OmniClassNummer23-21 25 21 11 11
    • OmniClassTitelLibrary Shelving
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit