Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Aetnastak® Cantilever Library Shelving System
Aetnastak® Cantilever Library Shelving System
Aetnastak® Cantilever Library Shelving System
Aetnastak® Cantilever Library Shelving System
Aetnastak® Cantilever Library Shelving System
    Montel Inc

    Aetnastak® Cantilever Library Shelving System

    4.7 von 5 Sternen4.7(15 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Wenn es um Aufbewahrung geht, ist Aetnastak® die Referenz. Dieses kompakte Kragarmregalsystem lässt sich immer wieder neu konfigurieren und perfekt an Ihre Bedürfnisse anpassen.

    Das Kragarmregalsystem Aetnastak® erfüllt nicht nur Ihren aktuellen Regalbedarf, sondern ist auch eine hervorragende Wahl für zukünftige Lageranforderungen. Es lässt sich mühelos verlängern, verkürzen, versetzen oder an bestehende Elemente anbauen – ganz ohne zusätzliche Teile. Je nach Bedarf können Sie ein- oder zweiseitige Regale hinzufügen oder entfernen. Obwohl Aetnastak als stationäres Regalsystem konzipiert ist, lässt es sich auf einem unserer mobilen Systeme montieren, um Ihren Lagerraum optimal zu nutzen.

    Ganz gleich, welche Konfiguration Sie wählen, auf ihre robuste Stabilität können Sie sich verlassen. Die extrem stabilen, geschweißten Rahmen sind auf dauerhafte Festigkeit und Festigkeit ausgelegt. Die Regalböden übertreffen die Branchenstandards und bieten Ihnen maximale Kapazität.

    Merkmale:

    • Die Trittleisten sind vertikal verstellbar und unter der unteren Ablage eingelassen, um Zehenfreiheit zu schaffen.
    • Die Regalsysteme lassen sich von doppelseitig auf einseitig oder umgekehrt umwandeln, indem man auf einer Seite Regalböden entfernt oder hinzufügt. Die Regalböden sind werkzeuglos verstellbar.
    • Freistehende Regalelemente können aus einem Regal entfernt und an anderer Stelle wiederverwendet werden, ohne dass zusätzliche Teile benötigt werden.
    • Verstellbare Gewindenivellierer.
    • Erfüllt und übertrifft die Anforderungen des Uniform Building Code (UBC) für Erdbebenzonen.

    Vorteile

    • Verhindert Kratzer und sorgt für ein sauberes Erscheinungsbild.
    • Ermöglicht volle Flexibilität für zukünftige Erweiterungen oder Umstrukturierungen.
    • Das System kann problemlos an einen anderen Standort verlegt werden.
    • Gewährleistet Stabilität auf unebenem Boden.
    Spezifikation
    • Standard Nominal Dimensions

      • Width: 24", 30", 36"
      • Depth-Plain: 7" to 17" (1" increment)
      • Depth-Slotted: 7" to 17" (1" increment)
      • Height: 36" to 108" (1" increment)

      This cantilever shelving system offers a large range of accessories and practical features. Sections can be reconfigured, lengthened, shortened, relocated, or joined to existing units easily and without adding any extra parts. Stacks can be modified from double faced to single faced, or vice-versa, by removing or adding shelves on one side of the shelving unit.
      In addition to Aetnastask’s elegance, strength, rigidity, and safety features, the welded frame construction is designed to meet
      seismic requirements — while remaining pleasing to the eye!

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerAetnastak
    • ProduktfamilieLibrary Shelving
    • ProduktgruppeCantilever Shelving
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-12-16
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inKanada
    • Hergestellt inKanada
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_78
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShelves
    • Klassifizierung10 56 13.23
    • Format2014TitelCantilever Metal Storage Shelving
    • OmniClassNummer23-21 25 21 11 11
    • OmniClassTitelLibrary Shelving
    • CSIUniFormatIICodeE1090
    • CSIUniFormatIITitleOther Equipment
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit