Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hybria 4-Post Library Shelving System
Hybria 4-Post Library Shelving System
Hybria 4-Post Library Shelving System
    Montel Inc

    Hybria 4-Post Library Shelving System

    4.8 von 5 Sternen4.8(25 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Wenn es um Aufbewahrungslösungen geht, die Eleganz und Effizienz vereinen, bietet Ihnen Hybria das Beste aus beiden Welten.

    Mit einem innovativen Ansatz und größerer Designflexibilität ermöglicht das Hybria 4-Pfosten-Bibliotheksregal eine verbesserte Ablage- und Aufbewahrungskapazität, trendige, stilvolle Merkmale und eine besondere Funktionalität, die für stationäre und mobile Konfigurationen konzipiert wurde und sich für eine Vielzahl von Aufbewahrungsanwendungen eignet.

    Dieses Regalsystem mit unserem einzigartigen 4-Pfosten-Hybridsystem vereint die elegante Optik unserer Aetnastak® Kragarmregale für Bibliotheken, die speziell für die Aufbewahrung von Büchern aller Formen und Größen entwickelt wurden, mit der praktischen Effizienz der SmartShelf® Regale, die für eine breite Palette von Aufbewahrungsgegenständen geeignet sind.

    Inspiriert vom zeitgenössischen europäischen Design, wurde das Hybria Curve 4-Pfosten-Bibliotheksregalsystem von Montel entwickelt, um kollaborative Bibliotheksräume zu schaffen, die Besprechungs- und Arbeitsbereiche für Mitarbeiter fördern.

    Hybria Curve erweitert das Konzept der mobilen Bibliotheksregale durch die Unterstützung dynamischer, multifunktionaler Bibliotheksräume, die sich flexibel an neue Bedürfnisse anpassen lassen. Hybria Curve vereint Flexibilität und Anpassungsfähigkeit für die moderne Bibliotheksraumplanung.

    Spezifikation
    • Features:

      • Simple or double face shelving units available
      • Available simple face sizes:
        • 30" (762 mm) external – 24" (609.6 mm) internal or
        • 36" (914.4 mm) external – 30" (762 mm) internal
      • Available double face size:
        • 36" (914.4 mm) external – 24" (609.6 mm) internal
      • Nominal shelf depth: 10" (254 mm)
      • Maximum height: 66" (1.676 m)
      • Available with caster or levelers
      • Finishes for canopy top: standard steel or
        • optional veneer-laminate
      • Perforated steel end, center and back panels
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerHybria
    • ProduktfamilieLibrary Shelving
    • Produktgruppe4‑Post Hybrid Shelving
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-12-16
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inKanada
    • Hergestellt inKanada
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShelves and storage units
    • Klassifizierung10 56 13
    • Format2014TitelMetal Storage Shelving
    • OmniClassNummer23-21 25 21 11 11
    • OmniClassTitelLibrary Shelving
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit