Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Smartshelf® 4-Post Hybrid Multi-use Shelving System
Smartshelf® 4-Post Hybrid Multi-use Shelving System
    Montel Inc

    Smartshelf® 4-Post Hybrid Multi-use Shelving System

    Google-Übersetzung,

    Das SmartShelf® 4-Pfosten-Regallagersystem ist eine offene Regalalternative, die auf unzählige Arten konfiguriert und angepasst werden kann, um eine Vielzahl von Artikeln aufzunehmen. Es wurde mit Blick auf Vielseitigkeit entwickelt und ist eine One-Shelf-Fits-All-Lösung für unzählige Aufbewahrungsanforderungen.

    SmartShelf® ist die smarte Alternative zu herkömmlichen Regalen. Mix-and-Match-Konfigurationen! Das Hybrid-Vierpfosten-Regalsystem ermöglicht sowohl Regale mit voller Tiefe als auch mit Rücken an Rücken gleichzeitig: entweder 16-Zoll-Regale mit Rücken an Rücken, die durch eine zentrale Trennwand getrennt sind, oder 32-Zoll-Regale mit voller Tiefe. Dies ist großartig, um sowohl größere als auch kleinere Gegenstände in derselben Einheit effizient zu lagern. Die Vorteile hören hier nicht auf. Es gibt alle möglichen praktischen Permutationen, die Sie einführen können, wie z. B. Haken und Halterungen, Rollläden, Schränke oder abschließbare Schubladen für zusätzliche Sicherheit. Montieren Sie die Einheiten für zusätzliche Mobilität und Kapazität auf einem unserer mobilen Wagen.

    Mit zwei Technologien in einem einzigen Pfostenrahmen können Sie praktisch alles aufbewahren. Dieses einzigartige patentierte stecklose Regalkonzept bietet zwei Alternativen, die Sie kombinieren können: Regalsystem mit Haken, die kein Werkzeug für die Regalverstellung erfordern und einer Tragfähigkeit von bis zu 300 lb pro Regal standhalten, und Regalsysteme mit Regalstützen und -verstärkungen hält einer Tragfähigkeit von bis zu 500 lb pro Regal stand.

    Spezifikation
    • STANDARD DIMENSIONS

      • BACK-TO-BACK SHELF (DEPTH): 8”, 9”, 10”, 12’’, 13”, 15”, 16”, 18”, 24”, 30”, 36”
      • DOUBLE FACE FULL DEPTH SHELF (DEPTH): 16”, 18”, 20”, 24”, 26”, 30”, 32”, 36”
      • WIDTH: 24’’, 30’’, 36”, 39 3/8”, 42”, 48”
      • HEIGHT: 76’’, 85’’, 88”, 97”, 108”, 120”
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSmartshelf
    • ProduktfamilieShelving Systems
    • Produktgruppe4‑Post Hybrid Multi‑Use Shelving
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-12-16
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inKanada
    • Hergestellt inKanada
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • UNSPSCNameOffice Equipment and Accessories and Supplies
    • UNSPSCCode44
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_78
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShelves
    • Klassifizierung10 56 13.16
    • Format2014TitelPost-and-Shelf Metal Storage Shelving
    • OmniClassNummer23-21 25 21 11 11
    • OmniClassTitelLibrary Shelving
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit