Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mora One Shower Kit
Mora One Shower Kit
    Archiviert

    Mora One Shower Kit

    Shower kit with safety mixer for shower and shower set with hose and handshower with ecoflow. 160 c/c. Fulfill the 4MS demands. Chrome. RSK 8282831 261600 150 c/c RSK 8282832 261600.DB with s.connection. 150 c/c. RSK 8282833 The shower is an obvious and functional interior detail that lifts the entire bathroom. Mora One is available as a shower and a head shower set, or as a complete shower system kit including shower or bath mixer. – Mora One is inspired by the 90-year old history of Mora Armatur, but is designed for a modern home. A warm, sober and elegant series, says Thomas Sandell, architect and designer.
    Spezifikation
    • Consist of: Mora One shower mixer (MA no 261000): Pressure balanced thermostatic mixer. Temperature handle with safety stop at 38°C. With Eco-function. Approved non-return valves, EN-Standard EN1717. Mora One shower set (MA no 130340): Shower hose in metal, PVC- and BPA-free. With adjustable wall brackets for usage of existing screw holes. With Easy-Clean anti-limescale system. Eco (energy and water saving hand shower 9 l/min).
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer261500
    • ProduktfamilieShowers
    • ProduktgruppeMora One
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-11-30
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)900
    • Breite (mm)296
    • Tiefe (mm)70
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialZink
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)3
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNamePlumbing fixtures
    • UNSPSCCode3018
    • Classifications.Uniclass2015CodeSL_35_80_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShowers
    • Klassifizierung22 40 00
    • Format2014TitelPlumbing Fixtures
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit