Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MORA INXX II soft medium Basin mixer
MORA INXX II soft medium Basin mixer
MORA INXX II soft medium Basin mixer
MORA INXX II soft medium Basin mixer
MORA INXX II soft medium Basin mixer
MORA INXX II soft medium Basin mixer
MORA INXX II soft medium Basin mixer

    MORA INXX II soft medium Basin mixer

    Google-Übersetzung,

    Waschtischmischer mit Absenkautomatik, energie- und wassersparendem Luftsprudler. Einstellbarer Durchflussregler und Temperaturbegrenzer. Weiche PEX®-Schläuche mit 3/8"-Überwurfmutter. Aus 4MS-zugelassenem Messing. Chrom.

    273011.CA RSK 8278264 NRF4290455

    Diese Waschtischarmatur ist auch in sechs weiteren verschiedenen Farben erhältlich. Matte black art.no 273011.12CA RSK 8278265 NRF 4290456 Matte white art.no 273011.22CA RSK 8278266 NRF 4290457 Matte grey art.no 273011.44CA RSK 8278267 NRF 4290458 Polished brass art.no 273011.60CA RSK 8278268 NRF 4290459 Brushed brass art.no: 273011.62CA RSK 8278269 NRF 4290461

    INXX II ist elegant und zeitlos und in einer Palette sorgfältig ausgewählter natürlicher Farbtöne erhältlich. Dank einer Auswahl an matten oder lackierten Oberflächen eignet sich die Kollektion perfekt für neutrale, rustikale oder funktionalere Innenräume.

    Der INXX II kombiniert exklusives Design mit hoher Leistung und bietet ein erstklassiges Wassererlebnis.

    Spezifikation
    • Soft closing.                                                                                                                                                                                            Adjustable flow control and temperature limiter.                                                                                                                                               PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided)                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                  

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer273011
    • ProduktfamilieBath Mixers
    • ProduktgruppeMora Inxx
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-09-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)217
    • Breite (mm)42
    • Tiefe (mm)143
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialChrom
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)1.542
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNamePlumbing fixtures
    • UNSPSCCode3018
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_08_54
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMixers
    • Klassifizierung41 14 33
    • Format2014TitelMixers
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit