Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MORA INXX II basin mixer
MORA INXX II basin mixer
MORA INXX II basin mixer
MORA INXX II basin mixer
MORA INXX II basin mixer

    MORA INXX II basin mixer

    Google-Übersetzung,

    MORA INXX II Waschtischmischer

    Eine wandmontierte Waschtischarmatur, die unverkennbar Mora ist. Funktional, attraktiv mit bemerkenswerter Liebe zum Detail. Mit einem Design ohne sichtbare Schrauben für ein klares, klares Aussehen.

    Chrom. Art.-Nr.: 275200 RSK 8295055 NRF 4290093

    Matt-schwarz. Art.-Nr.: 275200.12 RSK 8295056 NRF 4290094

    Messing poliert. Art.-Nr.: 275200.60 RSK 8295057 NRF 4290095

    Gebürstetes Messing. Art.-Nr.: 275200.62 RSK 8295058 NRF 4290096

    Spezifikation
    • PROPERTIES

      • Single lever mixer for built-in
      • Cover plate included handle and spout , in metal
      • Safety box in stainless steel
      • Build-in depth (min. 63 mm - max. 78 mm)

        Consist of following article number:
      • 275230 concealed single lever mixer
      • 275240 safetey box for single lever mixer
      • 275210 Cover plate with handle and spout


    Technische Spezifikation
    • Referenznummer275200XX
    • ProduktfamilieBasin Mixers
    • ProduktgruppeMORA INXX II Concealed
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-11-21
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialChrom
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)8.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM-CodeEC011327
    • ETIM-NameBuilt-in mixing tap
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_08_54
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMixers
    • Klassifizierung41 14 33
    • Format2014TitelMixers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit