Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MMIX II Bath mixer 150 c/c
MMIX II Bath mixer 150 c/c
MMIX II Bath mixer 150 c/c

    MMIX II Bath mixer 150 c/c

    Google-Übersetzung,

    Der zeitlose Stil und die energiesparende Technologie der umweltzertifizierten MMIX II-Kollektion werten jedes Badezimmer auf. Basierend auf energiesparender Technologie ist es die perfekte Möglichkeit, Moras nachhaltiges Wasserkonzept in einem attraktiven, erschwinglichen Paket zu erleben.

    Wir haben unseren klassischen MMIX Chrom-Wannenmischer überarbeitet – jetzt mit raffinierteren, geraderen Linien und einem mutigeren Ausdruck, der seine außergewöhnliche Funktionalität und Eleganz hervorhebt. Sein Inneres wurde ebenfalls mit einem verbesserten Thermostat für optimale Energieeffizienz aufgewertet.

    Art.-Nr.: 330100 RSK 8245069 NRF 4290378 LVI 6360746

    Spezifikation
      • Swivel spout with built-in diverter
      • Pressure balanced thermostatic mixer
      • Temperature handle with safety stop at 38°C
      • With Eco-function
      • Lead Free material
      • Approved non-return valves, EN-Standard EN1717
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer330100
    • ProduktfamilieBath Mixers
    • ProduktgruppeMMIX II
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-06-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)95
    • Breite (mm)267
    • Tiefe (mm)56
    Links
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialChrom
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)2.04
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationDurchflussregler
    • ETIM-CodeEC010862
    • ETIM-NameBath mixing tap
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_08_54
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMixers
    • Klassifizierung41 14 33
    • Format2014TitelMixers
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Schweden
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit