Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MMIX II Shower mixer 40 c/c with connection up
MMIX II Shower mixer 40 c/c with connection up
MMIX II Shower mixer 40 c/c with connection up

    MMIX II Shower mixer 40 c/c with connection up

    Google-Übersetzung,

    Der zeitlose Stil und die energiesparende Technologie der umweltzertifizierten MMIX II-Kollektion werten jedes Badezimmer auf. Basierend auf energiesparender Technologie ist es die perfekte Möglichkeit, Moras nachhaltiges Wasserkonzept in einem attraktiven, erschwinglichen Paket zu erleben.

    Wir haben unseren klassischen MMIX-Chrom-Duschmischer mit einer geraderen Form und einem mutigeren Aussehen aktualisiert. Das Ergebnis? Überlegene Funktion und eleganter Stil! Das Innere wurde ebenfalls mit einem verbesserten Thermostat aufgewertet, das optimale Energieeffizienz in Kombination mit einem unübertrefflichen Duscherlebnis bietet.

    Mit Anschluss nach oben - Art.Nr.: 334015 RSK 8350306

    Spezifikation
          • Note! 40 c/c
          • With shower connection down
          • Pressure balanced thermostatic mixer
          • Temperature handle with safety stop at 38°C
          • With Eco-function
          • Lead Free material
          • Approved non-return valves, EN-Standard EN1717
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer334015
    • ProduktfamilieShower Mixers
    • ProduktgruppeMMIX II
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-06-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)95
    • Breite (mm)267
    • Tiefe (mm)56
    Links
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialChrom
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)2.04
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationDurchflussregler
    • ETIM-CodeEC011329
    • ETIM-NameShower mixing tap
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_08_54
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMixers
    • Klassifizierung41 14 33
    • Format2014TitelMixers
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Schweden
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit