Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mora Inxx A2 Bath Mixer
Mora Inxx A2 Bath Mixer

    Mora Inxx A2 Bath Mixer

    Google-Übersetzung,
    Sicherheitsmischer für Wanne mit Sicherheitsstopp und Eco-Funktion. 160 c/z. Chrom. RSK 8344036 Thermostatmischer mit sicherem Komfort. Wanneneinlauf mit integrierter Umstellung. Auslass nach unten. Mora Inxx verbindet Form und Funktion kompromisslos. Es macht seine Arbeit bewundernswert - sowohl in Bezug auf die Bereitstellung von Wasser mit perfekter Temperatur in der Badewanne oder Dusche als auch in Bezug auf die individuelle Gestaltung Ihres Badezimmers. Natürlich haben wir die starre Oberfläche, eingebaut in unsere einzigartigen Komfort- und Sicherheitsmerkmale – so gehen wir keine Kompromisse ein.
    Spezifikation
    • Swivel spout with built-in diverter. Pressure balanced thermostatic mixer. Temperature handle with safety stop at 38°C. With Eco-function. Projection from wall with wallbracket 185 mm. Approved non-return valves, EN-Standard EN1717.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer702604
    • ProduktfamilieBath Mixers
    • ProduktgruppeMora Inxx
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-11-30
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)80
    • Breite (mm)160
    • Tiefe (mm)117
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialChrom
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)2.58
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameMixers or agitators
    • UNSPSCCode47101512
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit