Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mora Izzy Shower System Kit 160
Mora Izzy Shower System Kit 160
Mora Izzy Shower System Kit 160
Mora Izzy Shower System Kit 160
Mora Izzy Shower System Kit 160
Mora Izzy Shower System Kit 160
Mora Izzy Shower System Kit 160
    Archiviert

    Mora Izzy Shower System Kit 160

    Mora Izzy exudes harmony and elegance. The elegantly curved spout gives Mora Izzy its characteristic look. 

    This showersystem is availible in four different designs: Izzy Regular has a chrome finish that fits any enviroment. The raw, matt surface of Izzy Raw will acquire an attractive patina over time, helping the product to age gracefully with its surroundings. Izzy Rustic has a rustic finish that speaks a language of its own and is inspired by raw, industrial environments.  Izzy Rock has ribbed knobs, providing a better grip in the shower and giving the mixer a distinctive, bold look.

    Izzy Regular: Articlenumber 705500 RSK 8282925 

    Izzy Raw: Articlenumber 705500.66 RSK 8282927

    Izzy Rustic: Articlenumber 705500.25 RSK 8282928

    Izzy Rock: Articlenumber 705500.80 RSK 8282926

    Spezifikation
    • Mora Izzy thermostatic mixer:

      • Compensates for temperature and pressure fluctuations
      • With reversible headwork
      • Temperature handle with safety stop at 38°C
      • With Eco-function Approved non-return valves, EN-Standard EN1717 

      Mora Izzy Shower System:

      • Shower hose in metal, PVC- and BPA-free
      • With Easy-Clean anti-limescale system
      • Shower bar can be shortened if required
      • Eco (energy and water saving hand shower 9 l/min, shower head 12 l/min)


    Technische Spezifikation
    • Referenznummer705500
    • ProduktfamilieShowers
    • ProduktgruppeMORA INXX II Concealed
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-11-30
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)970
    • Breite (mm)295
    • Tiefe (mm)98
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialChrom
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)5.04
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameShowers
    • UNSPSCCode30181503
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 17 19
    • OmniClassTitelShower Head Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit