Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mora Rexx T5 Bath Mixer
Mora Rexx T5 Bath Mixer
Mora Rexx T5 Bath Mixer

    Mora Rexx T5 Bath Mixer

    Google-Übersetzung,
    Wannenbatterie, die Temperatur- und Druckschwankungen ausgleicht. Mit Sicherheitsstopp und Eco-Funktion. Abgang für Dusche nach unten. Schwenkauslauf mit eingebautem Umsteller. Aus 4MS-zugelassenem Messing. 150 c/z. Chrom. RSK 8344027 NRF 4290358 LVI 6360626 VVS 722716104 707010.0011 150 c/c. Chrom/schwarz. RSK 8344028 NRF 4290359 LVI 6360628 VVS 722716124 707000 160 c/c. Chrom. RSK RSK 8344025 707000.0011 160 c/c. Chrom/schwarz. RSK 8344026 Mit ihrem schlichten, minimalistischen Design sind Mora Rexx Armaturen die Essenz skandinavischen Designs und Funktionalität. Ihre Innovation liegt in ihrer Präzision. Wenn Tradition und Handwerkskunst auf modernste Fertigungsmethoden und inspirierendes Design treffen, entsteht Mora Rexx. Die hier gezeigte Version ist ein wunderschöner Wannenmischer mit weltweit führender Funktionalität für unschlagbare Sicherheit und Komfort.
    Spezifikation
    • Swivel spout with built-in diverter. Compensates for temperature and pressure fluctuations. Temperature handle with safety stop at 38°C. With Eco-function. Approved non-return valves, EN-Standard EN1717.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer707010
    • ProduktfamilieBath Mixers
    • ProduktgruppeMora Rexx
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-11-30
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)80
    • Breite (mm)150
    • Tiefe (mm)105
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialChrom
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)2.523
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationDurchflussregler
    • UNSPSCNameMixers or agitators
    • UNSPSCCode47101512
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_08_54
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMixers
    • Klassifizierung41 14 33
    • Format2014TitelMixers
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit