Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mora MMIX Tronic Basin Mixer with temperature knob
Mora MMIX Tronic Basin Mixer with temperature knob
Mora MMIX Tronic Basin Mixer with temperature knob
Mora MMIX Tronic Basin Mixer with temperature knob
Mora MMIX Tronic Basin Mixer with temperature knob
Mora MMIX Tronic Basin Mixer with temperature knob
Mora MMIX Tronic Basin Mixer with temperature knob

    Mora MMIX Tronic Basin Mixer with temperature knob

    Google-Übersetzung,

    Mora MMIX Tronic ist eine neue sensorgesteuerte Waschtischarmatur. Sensorgesteuerte Mischer begannen in öffentlichen Einrichtungen, finden aber zunehmend Einzug in moderne Wohnungen. Ein Sensor erkennt, wenn Sie Ihre Hände unter die Armatur halten und aktiviert automatisch den Wasserfluss, bis Sie Ihre Hände wegnehmen. Hygienisch, energieeffizient und kinderleicht.

    RSK-Nummer: 8553527 NRF: 4290054 LVI: 6160656 VVS: 704362004

    Dieses Produkt ist auch in den Farben Schwarz, Kupfer (PVD), Champagner und Messing poliert erhältlich: MMIX Tronic Schwarz: Artikelnummer: 720080.11 RSK: 8430592 NRF: 4290076 LVI: 6160705 VVS: 704362021 EAN-Code: 7391887254321 MMIX Tronic Kupfer: Artikelnummer: 720080.14 RSK: 8430644 NRF: 4290085 LVI: 6160710 VVS: 704362007 EAN code: 7391887259241 MMIX Tronic Champagne: article number: 720080.16 RSK: 8430645 NRF: 4290086 LVI: 6160711 VVS: 704362003 EAN code: 7391887259395 MMIX Tronic Polished brass: article number: 720080.60 RSK: 8430646 NRF: 4290087 LVI: 6160712 VVS: 704362085 EAN-Code: 7391887259401

    Spezifikation
      • With temperature knob, battery operation (included battery)
      • Soft closing solenoid valve
      • Safe against vandalism, complete in metal
      • Eco (energy and water saving constant flow aerator, 5 l/min at 200–600 kPa)
      • Flush Timeout - safety shut-off to prevent flooding
      • 30 sec. rinse time via sensor
      • Can be turned off for 60 sec. (eg for cleaning)
      • Low power consumption - Long life
      • Equipped with function for thermal disinfection against legionella
      • IP class sensor, IP67
      • Approved non-return valves, EN-Standard EN1717
      • Environmental friendly material, Lead free, Nickel Free

      Installation:

      • Automatic sensor calibration
      • After adjusting to the desired temperature, knob can be replaced with a lid
      • All models can be adapted for either battery 6V or mains operation 12V AC/DC
      • Mains operation requires installation of the AC adapter art.no. 729478.AE and power supply art.no. 729470, alternatively transformer art.no. 729475
      • Soft Pex® hoses with non return valves and filters (stainless steel braided)
      • Hole diameter Ø33,5-37 mm 

         Settings:

      • Adjustable max temperature
      • Programmable function for hygiene flushing
      • Adjustable flush time
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer720080
    • ProduktfamilieElectronic Mixers
    • ProduktgruppeMMIX Tronic
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-01-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)80
    • Breite (mm)190
    • Tiefe (mm)290
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialMessing
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)1.45
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNamePlumbing fixtures
    • UNSPSCCode3018
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit