Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mora MMIX B5 Basin Mixer Medi Care 150
Mora MMIX B5 Basin Mixer Medi Care 150
    Archiviert

    Mora MMIX B5 Basin Mixer Medi Care 150

    Basin mixer with soft-close mechanism and ECO flow. Soft PEX flat end Ø10 mm with protective plastic covering for improved hygiene and easier cleaning. 4MS approved lead free brass. Extra long spout reduces risk of water jet spraying onto the basin’s foot valve. Spout projection 128 m. Approved by the Rheumatism Association in Sweden.

    Chrome.
    RSK 8325248 NRF 4290077

    Mora MMIX combines elegance and ergonomic design with energy-efficiency. Soft geometric curves and a timeless style characterise the entire Mora MMIX range. The mixers were developed according to our unique EcoSafe™ concept focusing on low energy consumption and long-term environmental care.

    Spezifikation
      • ESS (energy saving system) 
      • Ceramic cartridge with soft closing function 
      • Adjustable flow control and temperature limiter 
      • Flow limiter without air admixture, maximum flow 9–11 l/min at 300 kPa
      • Flexible connection tubes in stainless steel braided Soft PEX® flat end Ø10 mm, with protective plastic covering for improved hygiene and easier cleaning
      • Extra long spout reduces risk of water jet spraying onto the basin’s foot valve. Spout projection 128 mm
      • Approved by the Rheumatism Association in Sweden 
      • Lead Free material 
      • Hole diameter Ø28-37 mm

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer733010-CL
    • ProduktfamilieBasin Mixers
    • ProduktgruppeMora MMIX
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-12-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)80
    • Breite (mm)190
    • Tiefe (mm)290
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialChrom
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)4.408
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameMixers or agitators
    • UNSPSCCode47101512
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_08_54
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMixers
    • Klassifizierung41 14 33
    • Format2014TitelMixers
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit